17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー用フィルター【5個入り】

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:1日目

【特長】・スポットクーラーの吸気口へのホコリや油汚れの侵入を防ぎます・付属の取付テープをスポットクーラ...

詳細を確認

型番:

EA897AZ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA897AZ-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
材質
難燃性不織布
サイズ(mm)
400×700
仕様
難燃タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA897AZ-21
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットクーラーの吸気口へのホコリや油汚れの侵入を防ぎます
・付属の取付テープをスポットクーラーの筐体に貼り付け、その上からフィルターを取り付けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー用フィルターの型番EA897AZ-21のページです。 型番EA897AZ-21に関する仕様情報を記載しております。
スポットクーラー用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラー用フィルター
スポットエアコン用パーツ
スポットエアコン用保管カバー
スポットエアコン用 排熱延長ダクト
スポットエアコン排気ダクト
スポットエアコン延長排気ダクト
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山ナカトミダイキン工業(空調)トラスコ中山
通常価格9907,345 -1,84332,875 -30,08918,200
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目2日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質難燃性不織布-----
サイズ(mm)400×700-----
仕様難燃タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト