17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色【25個入り】

通常単価(税別)
19,276
税込単価
21,204
通常出荷日:8日目

【特長】・PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています・水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフ...

詳細を確認

型番:

H010A090C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

H010A090Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
サイズ(mm)
Φ90
孔径(μm)
0.1
表面
無地
内容量
25枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H010A090C

内容量

最小発注数量
25枚
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,276
( 21,204 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています
・水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色の型番H010A090Cのページです。 型番H010A090Cに関する仕様情報を記載しております。
親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色
PTFEメンブレンフィルタ 白色
メンブレンフィルター
PTFEメンブレンフィルタ T300A025A
フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ
ミリポア フィルター Φ47 白
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アドバンテック東洋ケニスケニス三商
通常価格19,27622,026 -11,558 -24,390 -52,394 -23,000 -
通常出荷日8日目4日目〜6日目8日目5日目5日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
サイズ(mm)Φ90Φ90---Φ47
孔径(μm)0.1-530.45-
白色無地---
表面無地無地----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト