17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属磨き液(ピカールネオ液)

通常単価(税別)
730
税込単価
803
通常出荷日:1日目

【特長】・乳化性液状金属磨き(研磨材入)・においを抑えているので、屋内作業に向いています【用途】・アル...

詳細を確認

型番:

EA922AJ-123
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922AJ-123の仕様・寸法情報

種類
液体
対応材質
ステンレス鋼
内容量
180g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA922AJ-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳化性液状金属磨き(研磨材入)
・においを抑えているので、屋内作業に向いています
【用途】
・アルミ、ステンレス、真ちゅう、金物、自動車バイク等の金属部分に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属磨き液(ピカールネオ液)の型番EA922AJ-123のページです。 型番EA922AJ-123に関する仕様情報を記載しております。
金属磨き液(ピカールネオ液)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属磨き液(ピカールネオ液)
配管洗浄剤 スケールリムーバー NC100
ピッチクリーナー NX63
NICガス・やに除去スプレー
メカ青ニスクリーナー
ヘアカラークリーニング
メーカーエスコ野中イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ダイゾーニチモリ日本メカケミカル野中
通常価格73017,3007382,7999,866 -2,280
通常出荷日1日目4日目3日目1日目3日目4日目
種類液体液体スプレースプレー液体液体
対応材質ステンレス鋼ゴム / プラスチック / ステンレス鋼 / 非鉄金属----
内容量180g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト