17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプハクソー 250mm 1010600

パイプハクソー 250mm

通常単価(税別)
466
税込単価
513
通常出荷日:3日目

【特長】・押して切りやすい縦握りハンドル【用途】・一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ノコ刃サイズ (mm)
    250
  • 全長 (mm)
    408
  • 材質
    鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
  • JANコード
    4907052103108

型番:

1010600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用途

・一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に

特長

・押して切りやすい縦握りハンドル

仕様

<材質>・鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト

パイプハクソー 250mm

品番1010600JAN4907052103108
PKG サイズ/重量H408×W120×D25mm/309g 

1010600の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ノコ刃サイズ(mm)
250
全長(mm)
408
材質
鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
JANコード
4907052103108
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
10106001010600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押して切りやすい縦握りハンドル
【用途】
・一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプハクソー 250mmの型番1010600のページです。 型番1010600に関する仕様情報を記載しております。
パイプハクソー 250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプハクソー 250mm
アルミのこフレーム(250、300mm用)
ハックソーフレーム HTHSF300
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
糸ノコ刃
コッピングソー
メーカーTAKAGIトラスコ中山トラスコ中山ツボサンツボサントラスコ中山
通常価格4663,2553,3742,4531,4571,570
通常出荷日3日目1日目2日目4日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体替刃替刃本体
ノコ刃サイズ(mm)250250、3003006/0、5/0、4/0、3/0、2/0、075160
全長(mm)408420~470395130130285
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト-----
JANコード4907052103108-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト