17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白熱電球 E26 100W形 シリカ

白熱電球 E26 100W形 シリカ【1~2個入り】

通常単価(税別)
153268
税込単価
168295
通常出荷日:5日目

【特長】・白熱球、100W形、シリカ・屋内専用です(屋外使用禁止)・光源色:電球色

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    95
  • 口金
    E26
  • 全光束 (lm)
    1370
  • 詳細タイプ
    屋内専用(屋外使用禁止)
  • 発光色
    電球色
  • 商品寸法 (mm)
    外径60、全長110
  • 定格電流
    0.95A
  • 定格電圧 (V)
    100 50/60HZ
  • 定格寿命 (h)
    1000
  • エネルギー消費効率 (lm/w)
    14.4
  • 質量 (g)
    27.3
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

口金E26
使用場所屋内用
電源交流100V 50/60HZ共有
寸法(mm)外径60 全長110
質量(g)27.3
定格消費電力(W)95
定格入力電流(A)0.95
全光束(lm)1370
定格寿命1000時間
エネルギー消費効率(lm/W)14.4
光源色電球色
内容量1個入り2個入り

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4971275617575
1個入り
1個
4971275617636
2個入り
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153
( 168 )
5日目
268
( 295 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱球、100W形、シリカ
・屋内専用です(屋外使用禁止)
・光源色:電球色

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白熱電球 E26 100W形 シリカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白熱電球 E26 100W形 シリカ
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH
セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH
LED電球(広配光タイプ)
メーカーオーム電機(ライト)アイリスオーヤマアイリスオーヤマ岩崎電気岩崎電気アイリスオーヤマ
通常価格153-1,0401,53319,17416,8931,726
通常出荷日5日目4日目4日目9日目9日目1日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他LEDLEDその他その他LED
消費電力(W)957.32.33602207.3
口金E26E26E17E39E39E26
全光束(lm)13708102303600021000810
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト