17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿両用掃除機(業務用)

通常単価(税別)
85,331
税込単価
93,864
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・30Lのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量乾湿両用クリーナー・手動式チリ落とし機能によりコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 電源
    100V
  • 消費電力
    1300W
  • 騒音値
    70dB
  • 重量
    11.8kg
  • サイズ
    370×525×560mm
  • 付属品
    サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、すきまノズル、エコフィルター、合成繊維フィルターバッグ(1枚)
  • 集じん容量
    30L
  • 真空度
    254hPa
  • コード長
    7.5m
  • 吸引風量
    74L/秒
  • 吸水容量
    15L

型番:

EA899KS-36A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899KS-36Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
粉じんタイプ
電源
100V
消費電力
1300W
騒音値
70dB
重量
11.8kg
サイズ
370×525×560mm
付属品
サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、すきまノズル、エコフィルター、合成繊維フィルターバッグ(1枚)
集じん容量
30L
真空度
254hPa
コード長
7.5m
吸引風量
74L/秒
吸水容量
15L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899KS-36A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,331
( 93,864 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30Lのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量乾湿両用クリーナー
・手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます
・集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です
・容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です
・誤ったフィルター装着を防止する構造となってます
・アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用掃除機(業務用)の型番EA899KS-36Aのページです。 型番EA899KS-36Aに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用掃除機(業務用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用掃除機(業務用)
AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
メーカーエスコエスコエスコNIVACケルヒャーニルフィスクアドバンス
通常価格85,33144,70064,36098,281 -138,75053,333 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
電源100V100V(50Hz/60Hz)100V---
消費電力1300W強:1140W、中:650W、弱:470W1010W---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト