ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニオンパッキン(高温用)

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:1日目

【特長】・傷が付きにくく、柔軟性に優れています【用途】・比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられま...

詳細を確認

型番:

EA351DS-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA351DS-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
パッキン
材質
【その他】その他
厚さ(mm)
1.5
材質詳細
NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
耐圧
水系・油系流体:4.0MPa、ガス系流体:1.0MPa
使用可能温度範囲
-200~260℃
呼び径
20A
適用流体
水系、油系、ガス系

型番リスト

表示件数
型番
EA351DS-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷が付きにくく、柔軟性に優れています
【用途】
・比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンパッキン(高温用)の型番EA351DS-20のページです。 型番EA351DS-20に関する仕様情報を記載しております。
ユニオンパッキン(高温用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンパッキン(高温用)
コードシール(粘着剤付・オーバル形)
全面フランジパッキン
合成石英ガラス 両面ポリッシュ 研究用
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
シリコンマット 角形・楕円形・円形
メーカーエスコエスコエスコアズワンコクゴアズワン
通常価格20013,019 -185141,5504,9083,692
通常出荷日1日目2日目1日目19日目7日目1日目
商品タイプパッキンテープパッキン素材素材シート
材質【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【ガラス】石英ガラス【ゴム】シリコンゴム【ゴム】シリコン
厚さ(mm)1.5-1.50.5254
材質詳細NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプNBR、アラミド繊維、無機充填材---
耐圧水系・油系流体:4.0MPa、ガス系流体:1.0MPa2MPa(流体)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト