17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気) EA351FD-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA351FD-50

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・無機充填材およびバインダーとして耐熱性、耐蒸気性に優れる特殊ゴムを配合したフランジ用パッキンです
【用途】
・可溶性ハロゲン量が少なくステンレス鋼フランジに適しています
・石綿を一切含まない深緑色のNA(非石綿)ジョイントシートを加工

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パッキン
材質
【その他】その他
厚さ(mm)
1.5
材質詳細
特殊ゴム
使用可能温度範囲
水系流体:-100~215℃、油系流体:-100~150℃、ガス系流体:-100~200℃
呼び径
50A

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト