ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

全面フランジパッキン

通常単価(税別)
185
税込単価
204
通常出荷日:1日目

【特長】・全面パッキン【用途】・比較的低温の機器に用いられます・水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど

詳細を確認

型番:

EA351GA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA351GA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
パッキン
材質
【その他】その他
厚さ(mm)
1.5
材質詳細
NBR、アラミド繊維、無機充填材
使用可能温度範囲
水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
呼び径
10A
適用流体
水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
ボルト穴数
4

型番リスト

表示件数
型番
EA351GA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185
( 204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面パッキン
【用途】
・比較的低温の機器に用いられます
・水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全面フランジパッキンの型番EA351GA-10のページです。 型番EA351GA-10に関する仕様情報を記載しております。
全面フランジパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全面フランジパッキン
ユニオンパッキン(高温用)
コードシール(粘着剤付・オーバル形)
ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ
テストピース カチオン電着塗装
SBRスポンジシート
メーカーエスコエスコエスコアズワンアズワンアズワン
通常価格18520013,019 -8,680 -40,96611,210 -
通常出荷日1日目1日目2日目12日目19日目8日目〜
商品タイプパッキンパッキンテープ素材その他シート
材質【その他】その他【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【金属】ステンレス【その他】その他【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)
厚さ(mm)1.51.5-10.85
材質詳細NBR、アラミド繊維、無機充填材NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ---
使用可能温度範囲水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃-200~260℃-100~260℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト