17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ペーパー【250個入り】

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム用・使用後、古紙として再生可能・100%離解可能な樹脂含浸タイプのハイグレード...

詳細を確認

型番:

EA759X-271
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

EA759X-271の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパー
仕様
A4
入数
250枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA759X-271
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用
・使用後、古紙として再生可能
・100%離解可能な樹脂含浸タイプのハイグレードクリーン紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ペーパーの型番EA759X-271のページです。 型番EA759X-271に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用ペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ペーパー
クリーンルーム用ノート(スタクリン)
クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)
クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)
クリーンルーム用無塵紙A5(桜井)
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
メーカーエスコ桜井アズワンアズワン桜井桜井
通常価格2,97023,86617,800 -3,8503,574 -27,004
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーパーノートペーパーペーパーペーパーノート
仕様A4-----
入数250枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト