17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーニングスティック(両面)【250個入り】

通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:1日目

コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などに最適です。

型番:

EA109DY-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

EA109DY-13の仕様・寸法情報

先端形状
クリーンスティック
ヘッド材質
コットン
ヘッド径(mm)
2
全長(mm)
75.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA109DY-13
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などに最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングスティック(両面)の型番EA109DY-13のページです。 型番EA109DY-13に関する仕様情報を記載しております。
クリーニングスティック(両面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングスティック(両面)
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802IC
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
スポンジ綿棒 交換用ヘッド
メーカーエスコHUBYアズワンHUBYHUBYアズワン
通常価格1,860602 -10,400437 -399 -16,500
通常出荷日1日目1日目〜10日目1日目〜1日目〜1日目
先端形状クリーンスティック綿棒綿棒綿棒綿棒-
ヘッド材質コットンコットンコットンコットンコットンその他
ヘッド径(mm)22約3.24.444.5
全長(mm)75.5-約79.0--17
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト