17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

部品洗浄ざる(ステンレス製)

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス
  • サイズ(mm)
    Φ125×120
  • 商品詳細種別
    部品洗浄ざる
  • 取手
    長:155mm
  • 目開 (mm)
    2.11
  • メッシュ
    10
  • 線径 (mm)
    0.43

型番:

EA992C-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992C-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ125×120
商品詳細種別
部品洗浄ざる
取手
長:155mm
目開(mm)
2.11
メッシュ
10
線径(mm)
0.43

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992C-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…Φ125×120
・目開(mm)…2.11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(ステンレス製)の型番EA992C-61のページです。 型番EA992C-61に関する仕様情報を記載しております。
部品洗浄ざる(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる(ステンレス製)
ステンレスバスケット
すくいざる 30cm
手付き洗浄カゴ
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
メーカーエスコアズワン東京硝子器械アズワンエスコエスコ
通常価格3,52015,865 -20,6257,540 -6,5964,560 -
通常出荷日1日目1日目7日目10日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他---
材質ステンレスステンレスステンレス---
サイズ(mm)Φ125×120-----
商品詳細種別部品洗浄ざる-----
取手長:155mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト