17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクステンションクネクネ

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

独特な形状で作業が短縮できます。【商品仕様】・外寸…74×35mm

  • 種類
    その他
  • 材質
    スチール(樹脂コーティング)
  • 商品詳細種別
    エクステンションクネクネ
  • サイズ
    外寸:74×35mm
  • 線径
    4mm

型番:

EA628RY-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628RY-1Aの仕様・寸法情報

種類
その他
材質
スチール(樹脂コーティング)
商品詳細種別
エクステンションクネクネ
サイズ
外寸:74×35mm
線径
4mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628RY-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

独特な形状で作業が短縮できます。
【商品仕様】
・外寸…74×35mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションクネクネの型番EA628RY-1Aのページです。 型番EA628RY-1Aに関する仕様情報を記載しております。
エクステンションクネクネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションクネクネ
アジャスター(スチール製)
Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)
30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)
Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)
φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格300330725549179320
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質スチール(樹脂コーティング)鉄(ニッケルメッキ)ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂
商品詳細種別エクステンションクネクネアジャスターコードストッパーカラビナフックコードエンドストッパーコードストッパー
サイズ外寸:74×35mm外寸:38.4×32.9mmΦ12×35mm18×30mmΦ12×19mmΦ25×27mm
線径4mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト