17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アジャスター(スチール製)

通常単価(税別)
330
税込単価
363
通常出荷日:1日目

平バンド用金具。【商品仕様】・材質…鉄(ニッケルメッキ)・線径…3.5mm

  • 種類
    その他
  • 材質
    鉄(ニッケルメッキ)
  • 商品詳細種別
    アジャスター
  • 適用バンド幅
    25mm
  • サイズ
    外寸:38.4×32.9mm

型番:

EA628RR-825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628RR-825の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
鉄(ニッケルメッキ)
商品詳細種別
アジャスター
適用バンド幅
25mm
サイズ
外寸:38.4×32.9mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628RR-825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
1日目

詳細情報

基本情報

平バンド用金具。
【商品仕様】
・材質…鉄(ニッケルメッキ)
・線径…3.5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター(スチール製)の型番EA628RR-825のページです。 型番EA628RR-825に関する仕様情報を記載しております。
アジャスター(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター(スチール製)
30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)
エクステンションクネクネ
Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)
φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂
Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格330549300725320179
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質鉄(ニッケルメッキ)ポリアセタール樹脂スチール(樹脂コーティング)ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂ポリアセタール樹脂
商品詳細種別アジャスターカラビナフックエクステンションクネクネコードストッパーコードストッパーコードエンドストッパー
適用バンド幅25mm-----
サイズ外寸:38.4×32.9mm18×30mm外寸:74×35mmΦ12×35mmΦ25×27mmΦ12×19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト