ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ メタルラック(ポール径25) 1500 |
|
日本緑十字社 トラクッション(平板タイプ) |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
サカエ サポートテーブル 均等荷重 50kg |
【特長】・棚板の高さは自由に変更可能です・キャスター4個付(内2個ストッパー付)
【特長】
・棚板の高さは自由に変更可能です
・キャスター4個付(内2個ストッパー付)

アイリスオーヤマ
メタルシェルフ


トラスコ中山
スチール製メッシュラック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,091円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):620円~