ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

超強力手切れ補修テープ(多用途)

通常単価(税別)
2,150
税込単価
2,365
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・手できれいに切れる・曲面にもぴったりフィット・紫外線に強く黄変しない【用途】・屋外、水中、濡...

詳細を確認

型番:

EA944RV-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944RV-21の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
8.2
テープ厚(mm)
0.18
クリア
粘着剤
アクリル系
単品/パック
単品
基材詳細
特殊フィルム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944RV-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手できれいに切れる
・曲面にもぴったりフィット
・紫外線に強く黄変しない
【用途】
・屋外、水中、濡れた面でも使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力手切れ補修テープ(多用途)の型番EA944RV-21のページです。 型番EA944RV-21に関する仕様情報を記載しております。
超強力手切れ補修テープ(多用途)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力手切れ補修テープ(多用途)
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・中厚) No.5932
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
メーカーエスコnitomsnitomsマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック寺岡製作所
通常価格2,150624 -622 -2,7992,30814,062
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目10日目
テープ幅(mm)485050505050
テープ長さ(m)8.25571020
テープ厚(mm)0.180.50.5320.22
クリアブラックホワイトブラックブラッククリア
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト