ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

両面接着テープ(壁・床・カーペット用)

通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【用途】・広告、ポスターの接着に・カーペットの接着に【商品仕様】・幅(mm)…50

詳細を確認

型番:

EA944NE-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944NE-50Aの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.5
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
ホワイト
単品/パック
単品
材質
基材:布
内芯径
77.4mm(3")

型番リスト

表示件数
型番
EA944NE-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・広告、ポスターの接着に
・カーペットの接着に
【商品仕様】
・幅(mm)…50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面接着テープ(壁・床・カーペット用)の型番EA944NE-50Aのページです。 型番EA944NE-50Aに関する仕様情報を記載しております。
両面接着テープ(壁・床・カーペット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面接着テープ(壁・床・カーペット用)
床材固定用両面テープ No.931
強力両面テープ防水用 T3400
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
No.5325 布両面テープ
カーペット用両面テープS(ホワイト)
メーカーエスコリンレイテープnitomsエスコマクセルスリオンテックnitoms
通常価格1,46091747351330,108500 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.50.41110.410.4
テープ幅(mm)5050151525-
テープ長さ(m)1515421515
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
ホワイトホワイトブラックブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト