ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ビニール粘着テープ(ハーネス用)【10個入り】

ビニール粘着テープ(ハーネス用) EA944N-20
通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・糊残り、べとつきが少なくハーネス等の配線集束に最適です・手で切りやすく、作業しやすい

詳細を確認

型番:

EA944N-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA944N-20の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.127
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
ブラック
粘着力
2.13N/19mm
引張強さ
44.1N/19mm
単品/パック
パック
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
EA944N-20
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糊残り、べとつきが少なくハーネス等の配線集束に最適です
・手で切りやすく、作業しやすい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール粘着テープ(ハーネス用)の型番EA944N-20のページです。 型番EA944N-20に関する仕様情報を記載しております。
ビニール粘着テープ(ハーネス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール粘着テープ(ハーネス用)
脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m
12.7mm×5m 電気絶縁テープ
低VOC粘着テープ
電気絶縁用 ミリオンビニルテープ
脱鉛ビニールテープ 50mm×20m
メーカーエスコトラスコ中山エスコアズワンアズワンエスコ
通常価格1,3802,2603652001,331 -419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.1270.2-0.130.20.2
テープ幅(mm)1950-191950
テープ長さ(m)2020-201020
ブラック--ブラック--
粘着力2.13N/19mm1.47N/10mm-2.18N/19mm(目安)1.00N/10mm以上2.49N/19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト