ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)

通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:1日目

【特長】・紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます・手で切ることができます・ポリエチレンフィルムとポ...

詳細を確認

型番:

EA944TR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944TR-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
9.1
テープ厚(mm)
0.43
基材
ポリエチレン系
耐水性
手で切れる
基材詳細
ポリエチレン、コーティングクロス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944TR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
・手で切ることができます
・ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)の型番EA944TR-1のページです。 型番EA944TR-1に関する仕様情報を記載しております。
強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)
ステンレス粘着テープ
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ
ダクトテープ 48mm×50m
ダクトクロス 手切れ・強粘着
48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)
メーカーエスコ東京硝子器械エスコテサ光洋化学エスコ
通常価格8664,9694,2011,6207291,170
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目2日目
テープ幅(mm)255076485048
テープ長さ(m)9.154.6502018
テープ厚(mm)0.430.120.130.180.180.33
基材ポリエチレン系ステンレス箔ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
耐水性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト