17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(汚水用)水中ポンプ

通常単価(税別)
24,595
税込単価
27,055
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水道ホース(内径15mm)接続可能【用途】・土砂や泥などを含んだ水の給排水に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    45
  • 全揚程 (m)
    4
  • 周波数
    50Hz
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    Φ207×287(H)mm
  • 出力
    150W
  • 口径
    15・25mm
  • 重量 (kg)
    3.3

型番:

EA345CA-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345CA-50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
45
全揚程(m)
4
周波数
50Hz
電源
AC100V
サイズ
Φ207×287(H)mm
出力
150W
口径
15・25mm
重量(kg)
3.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345CA-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,595
( 27,055 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道ホース(内径15mm)接続可能
【用途】
・土砂や泥などを含んだ水の給排水に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(汚水用)水中ポンプの型番EA345CA-50Aのページです。 型番EA345CA-50Aに関する仕様情報を記載しております。
(汚水用)水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(汚水用)水中ポンプ
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
(清水用)水中ポンプ
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
一般工事排水用エンジンポンプ LA型
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110
メーカーエスコエスコエスコ鶴見製作所鶴見製作所工進
通常価格24,59519,01421,790130,326 -223,12522,188
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式油回転式
吐出量(l/min)453160400(最大)1250(最大)110
全揚程(m)46555(最大)26.5(最大)32
周波数50Hz50Hz50Hz---
電源AC100VAC100VAC100V---

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト