17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(汚水用)水中ポンプ 運転自動型

通常単価(税別)
19,014
税込単価
20,915
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・残水処理など、用途に合わせて吸入口の高さを変更できます【用途】・簡易汚水用

  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    31
  • 全揚程 (m)
    6
  • 周波数
    50Hz
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    Φ164×310(H)mm
  • 出力
    180W
  • 口径
    25・32mm
  • 重量 (kg)
    4.2

型番:

EA345EM-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345EM-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
31
全揚程(m)
6
周波数
50Hz
電源
AC100V
サイズ
Φ164×310(H)mm
出力
180W
口径
25・32mm
重量(kg)
4.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345EM-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,014
( 20,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残水処理など、用途に合わせて吸入口の高さを変更できます
【用途】
・簡易汚水用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(汚水用)水中ポンプ 運転自動型の型番EA345EM-5のページです。 型番EA345EM-5に関する仕様情報を記載しております。
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
(汚水用)水中ポンプ
(清水用)水中ポンプ
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
一般工事排水用エンジンポンプ LA型
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110
メーカーエスコエスコエスコ鶴見製作所鶴見製作所工進
通常価格19,01424,59521,790130,326 -223,12522,188
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式油回転式
吐出量(l/min)314560400(最大)1250(最大)110
全揚程(m)64555(最大)26.5(最大)32
周波数50Hz50Hz50Hz---
電源AC100VAC100VAC100V---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト