17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

(清水用)水中ポンプ

通常単価(税別)
21,790
税込単価
23,969
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・貯水槽の給排水に【商品仕様】・電源…AC100V・コード長…3m

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    60
  • 全揚程 (m)
    5
  • 周波数
    50Hz
  • 運転可能最低水位
    20mm
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    Φ142×204(H)mm
  • 出力
    150W
  • コード長
    3m
  • 口径
    15・25mm
  • 重量 (kg)
    3.0

型番:

EA345HF-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA345HF-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
60
全揚程(m)
5
周波数
50Hz
運転可能最低水位
20mm
電源
AC100V
サイズ
Φ142×204(H)mm
出力
150W
コード長
3m
口径
15・25mm
重量(kg)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA345HF-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,790
( 23,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・貯水槽の給排水に
【商品仕様】
・電源…AC100V
・コード長…3m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(清水用)水中ポンプの型番EA345HF-50のページです。 型番EA345HF-50に関する仕様情報を記載しております。
(清水用)水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(清水用)水中ポンプ
(汚水用)水中ポンプ
(汚水用)水中ポンプ 運転自動型
エンジンポンプ TEH型(一般排水用)
一般工事排水用エンジンポンプ LA型
ハイデルスポンプ 吐出量(l/min) 110
メーカーエスコエスコエスコ鶴見製作所鶴見製作所工進
通常価格21,79024,59519,014130,326 -223,12522,188
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式油回転式
吐出量(l/min)604531400(最大)1250(最大)110
全揚程(m)54655(最大)26.5(最大)32
周波数50Hz50Hz50Hz---
運転可能最低水位20mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト