17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックミラー フォークリフト用

通常単価(税別)
3,078
税込単価
3,386
通常出荷日:1日目

【用途】・フォークリフト用のバックミラー、トラクターや建設機械等のサイドミラーとして使用できます・丸棒...

詳細を確認

型番:

EA724ZX-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724ZX-22の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
ガラス
タイプ
取り付けタイプ
サイズ
205×110mm
重量
200g
材質
フレーム:PP
形状
凸面
曲面
600R

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724ZX-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・フォークリフト用のバックミラー、トラクターや建設機械等のサイドミラーとして使用できます
・丸棒にはさみ込んで固定します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックミラー フォークリフト用の型番EA724ZX-22のページです。 型番EA724ZX-22に関する仕様情報を記載しております。
バックミラー フォークリフト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックミラー フォークリフト用
FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ
駐車場用 FFミラー 接着タイプ
フォーク出口ミラー (柱壁用・ビス止めタイプ)
オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)
小型ミラー_壁角40
メーカーエスココミーコミーコミートラスコ中山日本緑十字社
通常価格3,07821,637 -19,500 -34,600 -7,285 -9,330
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目〜1日目〜2日目
ミラー形状丸型角型角型丸型丸型角型
ミラー材質ガラス-特殊プラスチックアクリルアクリルガラス
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ
サイズ205×110mm-----
重量200g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト