17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレーチング開閉ハンドル

通常単価(税別)
2,654
税込単価
2,919
通常出荷日:1日目

グレーチングの開閉に。【商品仕様】・材質…スチールSS400(電気亜鉛メッキ)

型番:

EA993G-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA993G-30の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
長さ(mm)
250
持ち上げ能力(kg)
30
重量(g)
390
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA993G-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,654
( 2,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

グレーチングの開閉に。
【商品仕様】
・材質…スチールSS400(電気亜鉛メッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレーチング開閉ハンドルの型番EA993G-30のページです。 型番EA993G-30に関する仕様情報を記載しております。
グレーチング開閉ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グレーチング開閉ハンドル
樹脂グレーチング
組構式グレーチング
グレーチング組構式
グレーチング(横断・側溝用)
グレーチング圧接式(U字溝用)
メーカーエスコ杉田エース奥岡製作所奥岡製作所片岡産業片岡産業
通常価格2,6543,667 -11,088 -3,800 -9,309 -8,663 -
通常出荷日1日目5日目4日目〜8日目8日目8日目
種類関連部品グレーチンググレーチンググレーチンググレーチング-
材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)ABSスチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ)スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)-
長さ(mm)250-995600997-
持ち上げ能力(kg)30-----
重量(g)390-----

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト