17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED作業灯(連結型)

通常単価(税別)
18,637
税込単価
20,501
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・屋外防雨型・二重絶縁構造・ポリカーボネート製(黒部分:樹脂)・照明ON/OFFスイッチ付・連...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    吊下げ式
  • 全光束 (lm)
    1800
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 製造元
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 型式
    LSX-5N
  • 消費電力
    18W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ
    Φ62×1508mm
  • 重量
    1.8kg
  • 材質
    ポリカーボネート
  • コード長
    5m

型番:

EA815LA-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LA-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
吊下げ式
全光束(lm)
1800
照明器具タイプ
1灯用
製造元
ハタヤリミテッド(HATAYA)
型式
LSX-5N
消費電力
18W
電源
AC100V(50/60Hz)
サイズ
Φ62×1508mm
重量
1.8kg
材質
ポリカーボネート
コード長
5m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LA-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,637
( 20,501 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外防雨型
・二重絶縁構造
・ポリカーボネート製(黒部分:樹脂)
・照明ON/OFFスイッチ付
・連結専用コンセント付
・15灯まで連結可能です
・吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能
【用途】
・道路・屋外夜間工事、防災、仮設、地下道、仮設トンネル、通路灯など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED作業灯(連結型)の型番EA815LA-20Aのページです。 型番EA815LA-20Aに関する仕様情報を記載しております。
LED作業灯(連結型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED作業灯(連結型)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDタッチカンライト
LEDジューデンロングライト
LEDプラグインライト
メーカーエスコエスコ日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格18,63727,376132,06718,789 -66,309 -8,015
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様吊下げ式その他高天井用スタンド式吊下げ式その他
全光束(lm)180010304940010001000100
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用1灯用
製造元ハタヤリミテッド(HATAYA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト