17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付LEDライト 電池式

通常単価(税別)
6,320
税込単価
6,952
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です・丈夫なアルミ製ヘッド【用途】・マグ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 全光束 (lm)
    110
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • サイズ
    Φ69×82mm
  • 重量
    310g(電池含)
  • 使用電池
    単4×3本(付属)

型番:

EA758C-124A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758C-124Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
110
照明器具タイプ
1灯用
サイズ
Φ69×82mm
重量
310g(電池含)
使用電池
単4×3本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-124A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,320
( 6,952 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
・丈夫なアルミ製ヘッド
【用途】
・マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付LEDライト 電池式の型番EA758C-124Aのページです。 型番EA758C-124Aに関する仕様情報を記載しております。
マグネット付LEDライト 電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付LEDライト 電池式
LED作業灯(連結型)
乾電池式LED防犯センサーライト
安全増防爆形LED照明器具(直付)
高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8
LEDジューデンロングライト
メーカーエスコエスコアイリスオーヤマ岩崎電気岩崎電気ハタヤリミテッド
通常価格6,32018,6374,86184,65875,25166,309 -
通常出荷日2日目2日目1日目4日目9日目1日目〜
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具吊下げ式照明器具照明器具高天井用吊下げ式
全光束(lm)11018004003500200001000
照明器具タイプ1灯用1灯用1灯用1灯用2灯用1灯用
サイズΦ69×82mmΦ62×1508mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト