17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モニタースタンド(水平可動)

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます・高さ方向は、支柱上で任意位置に固定するこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    支柱:スチール、アーム:アルミ
  • 商品詳細種別
    モニタースタンド
  • 重量
    3.3g
  • 対応サイズ
    27型まで対応
  • 耐荷重
    8kg
  • ポール長 (mm)
    420
  • アーム長 (mm)
    565

型番:

EA764AG-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA764AG-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
支柱:スチール、アーム:アルミ
商品詳細種別
モニタースタンド
重量
3.3g
対応サイズ
27型まで対応
耐荷重
8kg
ポール長(mm)
420
アーム長(mm)
565

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA764AG-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます
・高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210~520mmの高さまで調節することが可能です
・クランプ式と天板固定、場所に合わせて設置方法が選べます
・各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です
・液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニタースタンド(水平可動)の型番EA764AG-16Aのページです。 型番EA764AG-16Aに関する仕様情報を記載しております。
モニタースタンド(水平可動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニタースタンド(水平可動)
515mm (高耐荷重)モニターアーム(水平垂直可動)
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
DC12/24/48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,80031,60017,00035,97253,73045,510
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他タップその他その他
材質支柱:スチール、アーム:アルミ支柱:スチール、アーム:アルミ--耐熱ABS(本体)耐熱ABS(本体)
商品詳細種別モニタースタンド(高耐荷重)モニターアーム----
重量3.3g3.4kg73g(microSDHC カード含む)(取付ステー装着時:約86.5g)1140g--
対応サイズ27型まで対応37型まで----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト