17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードストレージホイール

通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:3日目

【特長】・外径約Φ9mmの巻取容量30m(巻く物によって巻取容量は異なります)【用途】・電気コード・延...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コードリール
  • サイズ (mm)
    H285×W280×D120
  • 材質
    PP
  • JANコード
    4907052383272
  • 質量 (g)
    433

型番:

CSW-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSW-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
コードリール
サイズ(mm)
H285×W280×D120
材質
PP
JANコード
4907052383272
質量(g)
433
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSW-110CSW-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径約Φ9mmの巻取容量30m(巻く物によって巻取容量は異なります)
【用途】
・電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードストレージホイールの型番CSW-110のページです。 型番CSW-110に関する仕様情報を記載しております。
コードストレージホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードストレージホイール
ケーブルジャッキ
自動巻きエアーリール オートエアー
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)
コードリール 業務用戦力リール
コードリール 三相200V型
メーカーTAKAGI育良精機製作所日動工業日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格1,289124,654 -10,03430,885 -23,34325,096 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプコードリールコードリール-コードリールコードリールコードリール
サイズ(mm)H285×W280×D120-----
材質PP-----
JANコード4907052383272-----
質量(g)433-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト