17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン 全長:310mm

  • 商品種類
    その他
  • 全長
    310mm
  • 商品詳細種別
    コーキングガン

型番:

EA930BH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930BHの仕様・寸法情報

商品種類
その他
全長
310mm
商品詳細種別
コーキングガン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930BH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
2日目

詳細情報

基本情報

シリコン用のガンです。
【商品仕様】
・全長…310mm
・重量…50g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン 全長:310mmの型番EA930BHのページです。 型番EA930BHに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン 全長:310mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン 全長:310mm
コーキング用エアーガン
コーキング用エアーガンEA123VA
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
メーカーエスコエスコエスコTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格7904,16032,8131,1425,5391,617
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
その他その他その他
全長310mm235mm292mm---
商品詳細種別コーキングガンエアーガン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト