17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキング用エアーガン

通常単価(税別)
4,160
税込単価
4,576
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・プラグ付・圧力調整可能【用途】・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に

  • 商品種類
    その他
  • 全長
    235mm
  • 材質
    プラスチック
  • 筒サイズ
    Φ50×216mm
  • 商品詳細種別
    エアーガン
  • エアー消費量
    115L/min
  • 使用圧力
    0.2~0.4MPa
  • 吸入口
    Rc1/4"

型番:

EA123VA-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123VA-3Aの仕様・寸法情報

商品種類
その他
全長
235mm
材質
プラスチック
筒サイズ
Φ50×216mm
商品詳細種別
エアーガン
エアー消費量
115L/min
使用圧力
0.2~0.4MPa
吸入口
Rc1/4"
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123VA-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグ付
・圧力調整可能
【用途】
・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキング用エアーガンの型番EA123VA-3Aのページです。 型番EA123VA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
コーキング用エアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング用エアーガン
コーキング用エアーガンEA123VA
コーキングガン(エアー式) EA123VA-5
コーキングガン(エアー式) EA123VA-7
コーキングガン(エアー式) EA123VA-8
Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,16032,81330,48220,9366,0857,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
----
全長235mm292mm380mm285mm305mm248mm
材質プラスチックプラスチックアルミアルミアルミ合金プラスチック
筒サイズΦ50×216mm外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mmΦ50×235mmΦ50×220mmΦ50×210mmΦ50×230mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト