ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

断熱シート(エアロシート) 粘着剤付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
29,55028,084
税込単価
32,50530,892

【用途】・空調・冷凍設備に最適です・水道管の凍結防止に最適です・エアーダクトシ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    遮熱シート
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (mm)
    2000
  • 厚さ (mm)
    20
  • 材質詳細
    特殊エラストマー(独立気泡構造)
  • 耐熱温度
    -29~80℃
  • 仕様1
    粘着剤付

型番:

EA997EM-20
解除
    数量:

    EA997EM-20の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    遮熱シート
    幅 (mm)
    1000
    長さ (mm)
    2000
    厚さ (mm)
    20
    材質詳細
    特殊エラストマー(独立気泡構造)
    耐熱温度
    -29~80℃
    仕様1
    粘着剤付
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA997EM-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,55028,084
    ( 30,892 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・空調・冷凍設備に最適です
    ・水道管の凍結防止に最適です
    ・エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    断熱シート(エアロシート) 粘着剤付の型番EA997EM-20のページです。 型番EA997EM-20に関する仕様情報を記載しております。
    断熱シート(エアロシート) 粘着剤付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    断熱シート(エアロシート) 粘着剤付
    スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
    耐熱作業シート(ハトメ付)
    溶接作業不燃シート(ハトメ付)
    耐熱作業シート
    耐熱フェルトシート
    メーカーエスコトラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
    通常価格29,55012,0005,760 -6,730 -10,651 -7,690 -
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
    商品タイプ遮熱シートスパッタシートスパッタシートスパッタシート断熱マットスパッタフェルト
    幅 (mm)1000920--約8501000
    長さ (mm)20001920----
    厚さ (mm)20約1約0.810.755
    材質詳細特殊エラストマー(独立気泡構造)-シリカファイバー特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット耐炎繊維を原料に作られたカーボンフェルト
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました