17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合成皮革キーホルダー

通常単価(税別)
797
税込単価
877
通常出荷日:3日目

【特長】・落下や紛失防止に・材質:アルミニウム(カラビナ)、合成皮革・ポリウレタン(ストラップ部)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーバック・キーリール
  • 材質
    その他
  • 長さ (mm)
    約175
  • JANコード
    4968198102295
  • 材質詳細
    カラビナ:アルミニウム/ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
  • ベルト幅対応 (mm)
    50

型番:

BLT-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLT-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーバック・キーリール
材質
その他
長さ(mm)
約175
JANコード
4968198102295
材質詳細
カラビナ:アルミニウム/ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
ベルト幅対応(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLT-9BLT-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下や紛失防止に
・材質:アルミニウム(カラビナ)、合成皮革・ポリウレタン(ストラップ部)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成皮革キーホルダーの型番BLT-9のページです。 型番BLT-9に関する仕様情報を記載しております。
合成皮革キーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成皮革キーホルダー
キーバックワイヤー
カラビナ&カールコード
123 Cリンク 鉄9ミリ
123 Cリンク 鉄7ミリ
キーバック(ベルト通しフラップ付)
メーカー中林製作所中林製作所中林製作所伊藤製作所伊藤製作所ダイケン
通常価格797601 -466 -8146808,090
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプキーバック・キーリールキーバック・キーリールキーバック・キーリール工具接続コード工具接続コードキーバック・キーリール
材質その他その他その他その他その他フロントカバー:ビニール樹脂 チェーン:ステンレス
長さ(mm)約175-----
JANコード4968198102295-----
材質詳細カラビナ:アルミニウム/ストラップ部:合成皮革、ポリエステル本体:鉄(クローム仕上)/ワイヤー:ステンレススチール/リング:鉄/フック:亜鉛合金カラビナ:アルミニウム/カールコード:ポリウレタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト