17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトクリップ式カッター差し

通常単価(税別)
746844
税込単価
821928
通常出荷日:3日目

【特長】・脱着簡単!ベルトクリップで、ベルトをしたまま脱着OK!・6mmアルミカラビナ付き・1680D...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    本体:1680Dナイロン、合成皮革/クリップ部:鉄、革/カラビナ:アルミニウム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

外寸(約)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4968198102417
W70×H220×D45
約140
1個
4968198102424
W95×H225×D35
約170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
3日目
844
( 928 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着簡単!ベルトクリップで、ベルトをしたまま脱着OK!
・6mmアルミカラビナ付き
・1680Dナイロン(撥水加工)
・反射ライン付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトクリップ式カッター差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトクリップ式カッター差し
薄型小物ケース
ヌメ革カッター差し
カッター差し KS
革ミゼットカッター差し
極匠 黒革カッター差し2段
メーカー中林製作所中林製作所ベストツールKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)ベストツール
通常価格746-8501,054 -3,2232,1742,202
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
材質本体:1680Dナイロン、合成皮革/クリップ部:鉄、革/カラビナ:アルミニウム本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト