ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット

通常単価(税別)
397,648
税込単価
437,413
通常出荷日:3日目

【特長】・新製品・デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載・パルス条件調整裕度向上・100Vで...

詳細を確認
  • 家庭用環境でのご利用では、テレビ・ラジオの受信障害などの電磁障害を引き起こす可能性があります。電磁障害が発生した場合は、同時使用を避ける・機器を遠ざける・コンセントを分離するなどの対策を行って下さい。

型番:

DTM-200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DTM-200Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
単相200 / 単相100
定格容量(kVA)
4.6/4.9/2.0/1.9
奥行(mm)
405
高さ(mm)
249、304
使用率(%)
40(200/220V)、100(100V)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
18(200A)、26(150A)、14(100A)、22.6(65A)
出力電流(A)
4~200(直流TIG、200/220V)、10~150(直流手溶接、200/220V)、4~100(直流TIG、100V)、10~65(直流手溶接、100V)
定格入力(kVA)
4.6(4.5kW)(200A)、4.9(4.7kW)(150A)、2.0(2.0kW)(100A)、1.9(1.9kW)(65A)
幅(mm)
200
ケーブル長(m)
8
質量(g)
12000
溶接トーチ 定格電流(A)
200
溶接トーチ 使用率(%)
40
溶接トーチ 使用電極径(mm)
(0.5、1.0、1.6、2.0)、2.4、(3.0、3.2、4.0)
アルゴンガス流量調整器 最大流量(l/分)
25
ガスプリフロー時限(秒)
0~99(200A/100A)
ガスアフタフロー時限(秒)
0~99(200A/100A)
アップスロープ時限(秒)
0~10(200A/100A)
ダウンスロープ時限(秒)
0~10(200A/100A)
パルス周波数(Hz)
0.1~600(200A/100A)
パルス幅(%)
5~95(200A/100A)
クレータフィラ制御
「有」「無」「反復」切替式
アークスポット時間(秒)
0.1~10
アークスタート方式
高周波/タッチスタート
その他電圧(V)
単相220
最高無負荷電圧(V)
69
設備容量(kVA)
4.6以上(200/220V)(TIG)、4.9以上(200/220V)(手溶接)、2.0以上(100V)(TIG)、1.9以上(100V)(手溶接)
配電箱の容量(A)
30、20(100V)(手溶接)/30
入力側ケーブル(mm2)
3.5以上(M6)
母材側ケーブル(mm2)
22以上
接地ケーブル(D種接地)(mm2)
入力ケーブルと同等以上(M6)
標準構成
溶接電源:DTM-200P、溶接トーチ:AWX-2081、アルゴンガス流量調整器:V-F22AR[日酸TANAKA(株)製]
付属品
母材ケーブル(3m、アースクリップ付):1本、ショルダーベルト:1本、ガスホース(3m):1本、ケーブルプラグ:1個
冷却方式
空冷

型番リスト

表示件数
型番
DTM-200P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,648
( 437,413 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新製品・デジタル仕様になり、TIGインターバル機能の搭載
・パルス条件調整裕度向上
・100Vでの使用可能、入力電圧は自動で認識される為設定不要
・従来のトーチAWX-2081を使用出来ます
・デジタルパネルによる高い視認性と操作性
・本格的なパルスTIG溶接から手溶接まで様々なニーズに対応
・クレータ(反復)機能搭載、クレータ部及びタングステン電極の酸化を防ぎます
・100V入力時、最大設定電流値 TIG溶接100A・手溶接65Aで使用率100%、200V/220V入力時最大電流値TIG溶接200A・手溶接150Aで使用率40%の使い勝手の良いパワフル機

ご注意

  • 家庭用環境でのご利用では、テレビ・ラジオの受信障害などの電磁障害を引き起こす可能性があります。電磁障害が発生した場合は、同時使用を避ける・機器を遠ざける・コンセントを分離するなどの対策を行って下さい。

商品仕様

標準構成

総合名称デジタルTIGミニ200P
溶接電源DTM-200P
溶接トーチAWX2081
アルゴンガス流量調整器V-F22AR[日酸TANAKA(株)製]
標準付属品母材ケーブル(3m、アースクリップ付):1本
ショルダーベルト:1本
ガスホース(3m):1本
ケーブルプラグ:1個

標準仕様

総合名称デジタルTIGミニ200P
溶接電源形式DTM-200P
定格入力電圧V200/220(単相)100(単相)
定格出力電流A直流TIG直流手溶接直流TIG直流手溶接
20015010065
定格周波数Hz50/60
定格入力kVA4.6(4.5kW)4.9(4.7kW)2.0(2.0kW)1.9(1.9kW)
最高無負荷電圧V69
定格使用率40100
定格負荷電圧V18261422.6
出力電流範囲A4~20010~1504~100 ※110~65 ※1
プリフロー時間0~99-0~99-
アフタフロー時間0~99-0~99-
アップスロープ時間0~10-0~10-
ダウンスロープ時間0~10-0~10-
パルス周波数Hz0.1~600-0.1~600-
パルス幅5~95-5~95-
クレータフィラ制御-「有」「無」「反復」切替式
アークスポット時間0.1~10
外形寸法
(W×D×H)
mm200×405×249(ハンドルを含まず)
200×405×304(ハンドル含む)
質量kg12
スタート方式-高周波/タッチスタート
溶接トーチ形式AWX-2081
定格電流A200
冷却方式-空冷
定格使用率40
※2 使用電極径mm(0.5、1.0、1.6、2.0)、2.4、(3.0、3.2、4.0)
ケーブル長m8
アルゴンガス流量調整器形式V-F22AR[日酸TANAKA(株)製]
最大流量l/分25

※1 注意
100V(15A)コンセントでご使用の場合は、下記の条件はんいでご使用ください。
また、コードリール(3.5mm2)をご使用の場合は、コードを引き出してご使用ください。

 
 TIG溶接手溶接
出力電流範囲A4~7510~35
※2 ( )内の電極サイズをこ使用の場合は別売品が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセットの型番DTM-200Pのページです。 型番DTM-200Pに関する仕様情報を記載しております。
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII
TIG溶接機 インバータミニエレコン200P
フルデジタル直流TIG溶接機300BZ3空冷200A/水冷300Aセット 8M仕様
フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット
サイリスター CO2/MAG溶接機(標準セット)YM350KR2KAF ケーブル10M直結標準仕様
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格397,648652,942620,001781,996 -1,083,424 -442,736
通常出荷日3日目3日目4日目8日目〜8日目8日目
商品タイプTIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機アーク溶接機アーク溶接機
電圧(V)単相200 / 単相100単相200 / 三相220 / 三相200単相200三相220 / 三相200三相200三相200
定格容量(kVA)4.6/4.9/2.0/1.911.0/11.8/9.1AC8.0(5.5kW)/DC7.8(5.3kW)11.52818.1
奥行(mm)405560385---
高さ(mm)249、304384395---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト