17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射ライン付小物ケース チョークバッグ型

通常単価(税別)
1,427
税込単価
1,570
通常出荷日:3日目

【特長】・携帯電話、ペン類や手帳など余裕で収納できる・出し入れ簡単なチョークバッグ型小物入

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • JANコード
    4968198102141
  • 外寸(約) (mm)
    W150×H200×D95
  • 質量 (g)
    約240

型番:

RF-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RF-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
JANコード
4968198102141
外寸(約)(mm)
W150×H200×D95
質量(g)
約240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RF-95RF-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,427
( 1,570 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯電話、ペン類や手帳など余裕で収納できる
・出し入れ簡単なチョークバッグ型小物入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射ライン付小物ケース チョークバッグ型の型番RF-95のページです。 型番RF-95に関する仕様情報を記載しております。
反射ライン付小物ケース チョークバッグ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射ライン付小物ケース チョークバッグ型
反射ライン付ベルトクリップケース シザーケース型腰袋
薄型小物ケース
スマート小物ケース
小物入
表皮パーツケース(小物入・角型・二重縫)
メーカー中林製作所中林製作所中林製作所中林製作所プロスターコヅチ
通常価格1,4271,0608501,030 -1,111 -2,060
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグパーツケース
JANコード496819810214149681981023944968198102523---
外寸(約)(mm)W150×H200×D95W115×H170×D50W95×H145×D40---
質量(g)約240約200約80---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト