17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インバータ制御直流パルスTIG溶接機 ティグミニ200PII 8mトーチ付きセット TIGMINI200P(2)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インバータ制御直流パルスTIG溶接機 ティグミニ200PII 8mトーチ付きセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TIGMINI200P(2)

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はDTM-200Pになります。

【特長】
・TIGインターバル機能搭載
・パルス条件調整裕度パルス幅、パルス周波数、ピーク電流、ベース電流、ソフトパルスが向上しました
・12kgに軽量化しました
・トーチケーブル延長12m対応しています
・アナログリモコンとモバイルリモコンの両機対応
・4段積みによる省スペース化
・力率改善回路を搭載し、力率最大99%です
・ブレーカー容量が30Aに低減しました
・100Vでも使用可能です、PSE認証も取得

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
TIG溶接機
電圧(V)
単相200 / 単相100
定格容量(kVA)
2.6/2.5/7.2/7.8
奥行(mm)
435
高さ(mm)
250
使用率(%)
40
周波数(Hz)
50/60共用
出力電圧(V)
14(100A)、22.6(65A)、18(200A)、26(150A)
出力電流(A)
4~100(TIG溶接)(100V)、10~65(手溶接)(100V)、4~200(TIG溶接)(200/220V)、10~150(手溶接)(200/220V)
定格入力(kVA)
2.6(100A)、2.5(65A)、7.2(200A)、7.8(150A)
幅(mm)
200
質量(g)
14000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト