ツール用品技術窓口

確定しました

CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500II

通常単価(税別)
629,413
税込単価
692,354
通常出荷日:3日目

【特長】・抜群の作業性&堅牢性を誇るスタンダードモデル・高いアークスタート性、優れた耐久性、堅...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

CPXD-5002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPXD-5002の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動溶接機
電圧(V)
三相200
定格容量(kVA)
31.5
奥行(mm)
701
高さ(mm)
859
使用率(%)
60
周波数(Hz)
50/60共用
出力電圧(V)
15~45
出力電流(A)
50~500
定格入力(kVA)
31.5(28.0kW)
幅(mm)
454
ケーブル長(m)
3、(4.5)、(6)
質量(g)
164000
ワイヤ送給装置 適用ワイヤ(mmΦ)
(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
ワイヤ送給装置 外形寸法(W×D×H)(mm)
200×455×292
ワイヤ送給装置 質量(kg)
10
パワーケーブル太さ(mm2)
60
溶接トーチ 定格電流(A)
500
溶接トーチ 適用ワイヤ(mmΦ)
(1.2)、1.4、(1.6)
溶接トーチ 使用率(%)
60
最高無負荷電圧(V)
65
設備容量(kVA)
31.5以上
配電箱の容量(A)
100
入力側ケーブル(mm2)
14以上38以下(M6)
母材側ケーブル(mm2)
60以上(M10)
接地ケーブル(D種接地)(mm2)
14以上(M6)
標準構成
溶接電源:CPXD-500、ワイヤ送給装置:CM2302、パワーケーブル:BKPT-6002、溶接トーチ:BT5000-30、ガス流量調整器:CO2/MAG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]
付属品
リモコン×1(P10565K00)、ガラス管ヒューズ×各1(5A、10A)、送給ロール(1.4-1.6)×1(U1376H16)、アウトレットガイド(1.2-1.6)×1(K3985E10)、溶接ケーブル(母材側)×1(1.8m)、六角棒スパナ(M8用)×1、六角棒スパナ(M5用)×1
冷却方式
空冷
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CPXD-5002

定格容量

(kVA)

奥行(mm)

高さ(mm)

使用率(%)

出力電圧(V)

出力電流(A)

定格入力(kVA)

幅(mm)

質量(g)

パワーケーブル太さ

(mm2)

溶接トーチ 定格電流

(A)

溶接トーチ 適用ワイヤ

(mmΦ)

溶接トーチ 使用率

(%)

最高無負荷電圧

(V)

設備容量

(kVA)

配電箱の容量

(A)

入力側ケーブル

(mm2)

母材側ケーブル

(mm2)

接地ケーブル(D種接地)

(mm2)

標準構成

付属品

最小発注数量
31.5
701
859
60
15~45
50~500
31.5(28.0kW)
454
164000
60
500
(1.2)、1.4、(1.6)
60
65
31.5以上
100
14以上38以下(M6)
60以上(M10)
14以上(M6)
溶接電源:CPXD-500、ワイヤ送給装置:CM2302、パワーケーブル:BKPT-6002、溶接トーチ:BT5000-30、ガス流量調整器:CO2/MAG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]
リモコン×1(P10565K00)、ガラス管ヒューズ×各1(5A、10A)、送給ロール(1.4-1.6)×1(U1376H16)、アウトレットガイド(1.2-1.6)×1(K3985E10)、溶接ケーブル(母材側)×1(1.8m)、六角棒スパナ(M8用)×1、六角棒スパナ(M5用)×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629,413
( 692,354 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の作業性&堅牢性を誇るスタンダードモデル
・高いアークスタート性、優れた耐久性、堅牢性
・ガスセーブ機能やファン停止機能で環境へ配慮
【標準構成】
・BT3500-30(3m)溶接トーチ付。
・延長ケーブルは含まず。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品仕様

標準仕様

総合名称ダイナオートXD350IIダイナオートXD500II
溶接電源形式CPXD-350CPXD-500
入力電圧V200200
相数 三相三相
周波数Hz50/60共用50/60共用
定格入力kVA18.0(16.0kW)31.5(28.0kW)
定格出力電流A350500
定格負荷電圧V3645
出力電流範囲A50~35050~500
出力電圧範囲V15~3615~45
最高無負荷電圧V5565
定格使用率5060
外形寸法(W×D×H)
(アイボルト含まず)
mm372×690×659454×701×859
質量kg103164
ワイヤ送給装置形式CM-2302CM-2302
適用ワイヤmmΦ(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
外形寸法(W×D×H)
(ケーブル類含まず)
mm200×455×292200×455×292
質量kg1010
パワーケーブル形式BKPT-3802BKPT-6002
ケーブル太さmm23860
溶接トーチ形式BT3500-30BT3510-30BT5000-30
定格電流A350500
※1適用ワイヤmmΦ(0.9)、(1.0)、1.2(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)(1.2)、1.4、(1.6)
使用率306060
冷却方法 空冷空冷
※2ケーブル長さm3、(4.5)、(6)3、(4.5)、(6)
ガス流量調整器形式CO2/MAG:NP‐202[(株)ユタカ製]
MAG:D-BHN-2[(株)千代田精機製]
CO2/MAG:FCR-226(ヒータ付)[(株)ユタカ製]

※1( )内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※2( )内の長さは形式が変わります。

標準付属品

溶接電源CPXD-350CPXD-500
リモコン1(P10564K00)1(P10565K00)
ガラス管ヒューズ各1(3A、5A、10A)各1(5A、10A)
送給ロール(1.4-1.6)-1(U1376H16)
チップ(0.9mm)--
アウトレットガイド(1.2-1.6)-1(K3985E10)
ワイヤ送給装置CM-2302CM-2302
溶接ケーブル(母材側)1(1.8m)1(1.8m)
送給ロール(1.2、1.6)--
六角棒スパナ(M8用)11
溶接トーチBT3500-30BT3510-30BT5000-30
六角棒スパナ(M5用)11

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500IIの型番CPXD-5002のページです。 型番CPXD-5002に関する仕様情報を記載しております。
CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2/MAG自動溶接機ダイナオート XD350II/XD500II
CO2/MAG溶接機ウェルビーインバータ M350II/M500II
交直両用パルスTIG溶接機ウェルビーインバータ 8mトーチ付き A350P/A500P
デジタルTIGミニ200P 8mトーチ付きセット
TIG溶接機 インバータミニエレコン200P
TIG溶接機 デジタルアルゴDT300PIII
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格629,4131,247,060988,236 -397,648620,001652,942
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ自動溶接機自動溶接機TIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機TIG溶接機
電圧(V)三相200三相220 / 三相200三相220 / 三相200単相200 / 単相100単相200単相200 / 三相220 / 三相200
周波数(Hz)50/60共用-50/60共用50/6050/60共用-
ケーブル長(m)3、(4.5)、(6)3、(4.5、6)88-4/8
ワイヤ送給装置 適用ワイヤ(mmΦ)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト