17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ

通常単価(税別)
78,279100,375
税込単価
86,107110,413
通常出荷日:5日目

【特長】・今までにない流線形な形状です。・タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。・柔軟な...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • ブルー
  • キャスター径(mm)
    130
  • 高さ(mm)
    237
  • 長さ(mm)
    1200
  • 幅(mm)
    750
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ハンドル高さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ハンドル高さ(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
934
17000.0
4545210014905
249-2685
1個
936
22000.0
4545210014912
249-2684
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,279
( 86,107 )
5日目
100,375
( 110,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今までにない流線形な形状です。
・タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。
・柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。
・ステップブレーキ、取付可能です。
・使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
【材質】
・本体:ポリエチレン
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ
ショッピングカート タイプ4
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
ペーパーリサイクルボックス
メーカーカイスイマレン中日販売エレクターエレクターエレクターE-CON
通常価格78,279-15,554153,35644,036128,8945,781
通常出荷日5日目4日目1日目4日目1日目2日目
均等荷重(kg)200-----
ブルー-----
キャスター径(mm)130-----
高さ(mm)237-----
長さ(mm)1200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト