17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター“CZ”用交換パーツ

通常単価(税別)
15,63263,062
税込単価
17,19569,368
通常出荷日:1日目

【特長】・エドモリフト製交換パーツです。【用途】・エドモリフト製ハンドリフターCZシリーズのパーツ交換...

詳細を確認

ご注意

  • シリンダー交換の際はシザーズに指などを挟まないように注意してください。
  • ケガをする恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

車輪径D(mm)

品名

適合本体型式

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
-
交換用油圧シリンダー
524674
7340092801875
9300.0
257-7443
スチール
1個
-
交換用油圧シリンダー
521448、521449
7340092801882
10700.0
257-7441
スチール
1個
200
交換用前輪200mm
524674、521448、521449
7340092801912
1220.0
257-7440
ポリプロピレン、ゴム
1個
125
交換用後輪125mm自在ストッパー付き
524674、521448、521449
7340092801905
540.0
257-7442
ポリプロピレン、熱可塑性ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,062
( 69,368 )
1日目
57,760
( 63,536 )
1日目
15,632
( 17,195 )
1日目
16,953
( 18,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エドモリフト製交換パーツです。
【用途】
・エドモリフト製ハンドリフターCZシリーズのパーツ交換に。
【材質】
・R45329,R45331:スチール
・R82110:ポリプロピレン、ゴム
・R85586:ポリプロピレン、熱可塑性ゴム

ご注意

  • シリンダー交換の際はシザーズに指などを挟まないように注意してください。
  • ケガをする恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター“CZ”用交換パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリフター“CZ”用交換パーツ
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)
メーカーEDMOLIFT社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,632-789986410,510 -125,705652,499 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜9日目18日目〜
商品タイプその他その他その他移動式リフターフォークリフト移動式リフター
ハンドル-
ジャバラ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト