17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テックサス オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付

通常単価(税別)
63,28582,838
税込単価
69,61491,122
通常出荷日:1日目

【特長】・キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    835
  • 高さ(mm)
    157
  • キャスター金具
    ステンレス
  • ハンドル
    25ФX2.0t
  • ハンドル材質
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質
    ウレタン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
252-2580
11900.0
640
490
1個
252-2579
13300.0
790
490
1個
252-2577
17200.0
940
640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,285
( 69,614 )
1日目
64,738
( 71,212 )
1日目
82,838
( 91,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
・荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
・MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン
・ハンドル:ステンレス(SUS304-25ФX2.0t)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テックサス オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テックサス オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ウレタン車輪) シリコン製ダンパー付
オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズ
オールステンレス台車(固定ハンドル、帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)テックサス(旧本庄厨房機器製作所)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格63,285-59,956 -160,380 -209,483 -172,260 -282,150 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
均等荷重(kg)15015020020020030~40
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)100100----
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト