17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色

通常単価(税別)
47,508
税込単価
52,259
通常出荷日:4日目

【特長】・天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。【材質】・本体:スチール・キャスター金具:ス...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    667
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • ホワイト
  • JANコード
    4550414161812
  • トラスココード
    263-8976
  • 均等積載量 (kg/段)
    80
  • 質量(g) (g)
    24200
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50

型番:

SR-3F-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-3F-Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
667
奥行(mm)
400
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
250
ホワイト
JANコード
4550414161812
トラスココード
263-8976
均等積載量(kg/段)
80
質量(g)(g)
24200
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
グリーン購入法適合品
適合
棚板調整ピッチ(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-3F-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,508
( 52,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色の型番SR-3F-Wのページです。 型番SR-3F-Wに関する仕様情報を記載しております。
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR型ワゴン 600X400XH800 引出付 W色
コンビネーションワゴン
ピットワゴン
コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)
重量カート(上段引出し・パンチングパネルタイプ)
重量カート CT-H ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山大阪製罐トラスコ中山THESHUTERTHESHUTER
通常価格47,50820,225 -77,908 -40,408 -98,84257,751
通常出荷日4日目1日目8日目1日目4日目1日目
間口(mm)667713618713873873
奥行(mm)400427418427500500
高さ(mm)800880900880880880
最大積載量(kg/台)250160100160200200
ホワイトネオグレーシルバーネオグレーブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト