17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン

通常単価(税別)
13,31127,923
税込単価
14,64230,715
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・棚板の組付けは、内側にフランジ...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    180
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • キャスター径(mm) (mm)
    75
  • キャスター仕様
    自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2
  • 棚板材質
    スチール(粉体塗装)
  • 支柱材質
    スチール(粉体塗装)
  • キャスター金具材質
    スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪材質
    ウレタン
  • 備考
    組み立て式(作業時間:1人で約50分)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、段数、色などが異なります。
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

最小発注数量
360
360
600
ホワイト
366-3094
5800
2
1個
360
360
600
ヤンググリーン
366-3086
5800
2
1個
400
350
600
ホワイト
818-3129
5800
2
1個
400
350
600
ヤンググリーン
818-3130
5800
2
1個
500
500
600
ホワイト
366-3191
8000
2
1個
500
500
600
ヤンググリーン
366-3183
8000
2
1個
600
400
600
ホワイト
366-3230
7900
2
1個
600
400
600
ヤンググリーン
366-3221
7900
2
1個
700
450
600
ヤンググリーン
818-3142
10300
2
1個
360
360
740
ホワイト
818-3145
7180
3
1個
400
350
740
ホワイト
818-3151
7180
3
1個
500
500
740
ホワイト
818-3161
10480
3
1個
500
500
740
ヤンググリーン
818-3162
10480
3
1個
600
400
740
ホワイト
818-3175
10180
3
1個
600
400
740
ヤンググリーン
818-3176
10180
3
1個
360
360
810
ホワイト
366-3272
7700
3
1個
360
360
810
ヤンググリーン
366-3264
7700
3
1個
400
350
810
ホワイト
818-3187
7700
3
1個
400
350
810
ヤンググリーン
818-3188
7700
3
1個
500
500
810
ホワイト
366-3396
10900
3
1個
500
500
810
ヤンググリーン
366-3388
10900
3
1個
600
400
810
ホワイト
366-3531
10700
3
1個
600
400
810
ヤンググリーン
366-3523
10700
3
1個
700
450
810
ホワイト
818-3201
14300
3
1個
700
450
810
ヤンググリーン
818-3202
14300
3
1個
360
360
880
ホワイト
366-3612
7900
3
1個
360
360
880
ヤンググリーン
366-3604
7900
3
1個
400
350
880
ホワイト
818-3205
7900
3
1個
400
350
880
ヤンググリーン
818-3206
7900
3
1個
500
500
880
ホワイト
366-3655
11100
3
1個
500
500
880
ヤンググリーン
366-3647
11100
3
1個
600
400
880
ホワイト
366-3736
11000
3
1個
600
400
880
ヤンググリーン
366-3728
11000
3
1個
700
450
880
ホワイト
818-3229
14600
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,270
( 17,897 )
1日目
16,270
( 17,897 )
1日目
13,311
( 14,642 )
1日目
16,641
( 18,305 )
1日目
18,827
( 20,710 )
2日目
18,827
( 20,710 )
1日目
18,775
( 20,653 )
2日目
18,775
( 20,653 )
1日目
16,913
( 18,604 )
2日目
19,044
( 20,948 )
1日目
19,597
( 21,557 )
1日目
22,874
( 25,161 )
2日目
18,295
( 20,125 )
1日目
18,235
( 20,059 )
2日目
22,799
( 25,079 )
1日目
19,169
( 21,086 )
1日目
19,169
( 21,086 )
1日目
19,724
( 21,696 )
1日目
15,777
( 17,355 )
1日目
23,000
( 25,300 )
2日目
23,000
( 25,300 )
1日目
22,923
( 25,215 )
2日目
22,923
( 25,215 )
1日目
21,181
( 23,299 )
1日目
26,477
( 29,125 )
4日目
20,615
( 22,677 )
1日目
20,615
( 22,677 )
1日目
16,933
( 18,626 )
1日目
21,170
( 23,287 )
1日目
24,443
( 26,887 )
2日目
24,443
( 26,887 )
1日目
24,368
( 26,805 )
2日目
24,368
( 26,805 )
1日目
27,923
( 30,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・棚板:スチール(粉体塗装)
・支柱:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、段数、色などが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラビットワゴン 2~3段 ホワイト/ヤンググリーン
ラビットワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)
ラビットワゴン ゴムキャスター 1段引出付
ラビットワゴン ゴムキャスター 仕切り板付
ラビットワゴン ハンドル付 ゴム車輪
ラビットワゴン ウレタンキャスター ハンドル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,311-31,430 -22,243 -21,927 -16,135 -16,859 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)180150150150150180
均等積載量(kg/段)(kg/段)505050505050
キャスター径(mm)(mm)757575757575
キャスター仕様自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2自在式(2個)、自在式(Wストッパー付)(2個)自在式(Wストッパー付)×2個、自在式×2個自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2自在式(Wストッパー付)×2、自在式×2
棚板材質スチール(粉体塗装)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト