ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイッスル(金属製/プラスチック製)

通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:2日目

【特長】・作業時の誘導・合図、緊急時の防災用に最適です。・プラスチック製と金属製があります。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 質量(g)
    8
  • トラスココード
    739-7780
  • 材質1
    プラスチック
  • JANコード
    4571181539802
  • 寸法(mm)
    約45×20×21
  • 摘要
    紐付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

377-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ホイッスル 外観図

377-69 材質:真ちゅう
377-70 材質:プラスチック

377-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
質量(g)
8
トラスココード
739-7780
材質1
プラスチック
JANコード
4571181539802
寸法(mm)
約45×20×21
摘要
紐付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の誘導・合図、緊急時の防災用に最適です。
・プラスチック製と金属製があります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイッスル(金属製/プラスチック製)の型番377-70のページです。 型番377-70に関する仕様情報を記載しております。
ホイッスル(金属製/プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイッスル(金属製/プラスチック製)
ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)
ゴーグルクリップ(樹脂製)
樹脂製ベルトクリップ
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
ホイッスルホルダー(ホイッスル付き)
メーカーユニットユニット理研オプテック山本光学ミドリ安全ユニット
通常価格485483280943871 -660
通常出荷日2日目4日目〜4日目1日目1日目6日目
商品タイプ標準タイプ----標準タイプ
質量(g)8-----
トラスココード739-7780-----
材質1プラスチック-----
JANコード4571181539802-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト