17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱

通常単価(税別)
17,132
税込単価
18,845
通常出荷日:4日目

【特長】・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。【材質】・スチール【セット内容】・...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール

型番:

IDEAONE05217
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDEAONE05217の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
間口(mm)
-
奥行(mm)
-
高さ(mm)
-
その他
オプション
許容荷重(kg)
5
幅(mm)
387
容量(L)
30
JANコード
8057711051977
質量(g)
5300.0
トラスココード
257-8112
材質1
スチール
タイプ
-
パネル色
-
最大積載量(kg/枚)
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • パネル色

  • 最大積載量(kg/枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDEAONE05217

商品タイプ1

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

その他

許容荷重(kg)

幅(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

パネル色

最大積載量(kg/枚)

最小発注数量
その他
-
-
-
オプション
5
387
30
8057711051977
5300.0
257-8112
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,132
( 18,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ゴミ捨てに便利です。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・取付マウント6個、取付ビス4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fami パンチングパネル 専用ごみ箱の型番IDEAONE05217のページです。 型番IDEAONE05217に関する仕様情報を記載しております。
Fami パンチングパネル 専用ごみ箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fami パンチングパネル 専用ごみ箱
UPR型パンチングラック用パネル
ラックシステム用パンチングパネル
マルチシステム用オプション パンチングパネル
パンチングパネル用ステンレスフック
パンチングパネル用オプション ペンチフック
メーカーFamiトラスコ中山サカエ山金工業サカエサカエ
通常価格17,13214,666 -10,8537,855 -1,418 -1,881
通常出荷日4日目1日目3日目4日目3日目3日目
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト