17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ペールコック(SP-40/SP-50)

ペールコック(SP-40/SP-50)
  • ペールコック(SP-40/SP-50)
  • ペールコック(SP-40/SP-50)
通常単価(税別)
48,47254,440
税込単価
53,31959,884
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらないので非常に使いやすいで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂口には使用できません。ステンレス、FKMを侵す溶剤にはご使用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

溶剤用

コックシリーズ

型式SP-40SP-50
使用流体低粘度溶剤※
取付缶口外形(Φ)40.848.8
流路径(Φ)9.2
バルブ口径1/2
エア抜きパイプ
レバーロック機能
接続部材質本体SUS304
パッキンPTFE/FKM
重量(kg)0.650.76

※溶剤をご使用の場合は材質を侵さないものに限ります。

取扱説明書

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合缶

間口(mm)

取付缶口径

質量

(g)

最小発注数量
4523606900025
361-3623
一斗缶
Φ50
缶吐出口外径:Φ41.0
650
1個
4523606900278
361-3615
ペール缶
Φ50
缶吐出口外径:Φ41.0
650
1個
4523606900070
828-2711
一斗缶
Φ60
缶吐出口外径:Φ48.8
760
1個
4523606900346
828-2712
ペール缶
Φ60
缶吐出口外径:Φ48.8
760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,442
( 54,386 )
1日目
48,472
( 53,319 )
1日目
54,438
( 59,882 )
4日目
54,440
( 59,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
・コックを付けたまま保管可能です。
・エア抜きパイプ付なので脈動なくスムーズに吐出可能です。
【用途】
・低粘度の溶剤・薬品の小分けに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂口には使用できません。ステンレス、FKMを侵す溶剤にはご使用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペールコック(SP-40/SP-50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペールコック(SP-40/SP-50)
ペールコック(SP-L40/SP-L50)
ペールコック(BVA-40/BVA-50)
ペールコック(ND-40/ND-50)
ペールコック(BV-40/BV-50)
SUS製ドラム缶用コック(G2側 大栓専用)
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格48,472-51,955 -40,737 -49,157 -12,205 -43,404 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ関連用品-----
適合流体溶剤用----低粘度・中粘度液体
エア抜きパイプあり-----
レバー色-----
奥行(mm)210-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト