ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。・駆動源がいらな...
詳細情報を確認する| 型式 | BV-40 | BV-50 | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 | ||
| 取付缶口外形(Φ) | 40.8 | 48.8 | |
| 流路径(Φ) | 13 | ||
| バルブ口径 | 3/4 | ||
| エア抜きパイプ | ― | ||
| レバーロック機能 | ― | ||
| 接続部材質 | 本体 | 真鍮/66ナイロン/クロームメッキ | |
| パッキン | NBR | ||
| 重量(kg) | 0.28 | 0.6 | |

【特長】
・缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
・駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
・コックを付けたまま保管可能です。
・エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。
【用途】
・一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~