17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラザーEP 排熱レス&フロンレススポットクーラー”Pure Drive”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZEA186101

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・排熱が出ず、フロンを使わないただ一つのスポットクーラーです。
・独自の気化冷却方式と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。
・周囲温度より5~9℃程度の冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃時)。
・冷風扇と比較して湿度が高くなりにくく、WBGT(熱中症予防の暑さ指数)の低減に効果的です。
・従来のスポットクーラーより電気代が安いです。
・タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
・首振りタイプの為、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
・一般的なスポットエアコンと比較して消費電力を約75%削減できます(60Hz時0.22kW)。
【用途】
・全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.15/0.20
詳細タイプ
1口・首振り
タンク容量(L)
15(7.5×2個)
電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
500
本体寸法(mm)高さ
1120
本体寸法(mm)幅
500
騒音値(dB)50/60Hz
61/65
JANコード
4573179670306
質量(g)
42000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト