17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ一輪車 CF-2N CF-2N

アルミ一輪車 CF-2N

通常単価(税別)
21,208
税込単価
23,329
通常出荷日:2日目

【特長】・バケット付アルミ運搬車です。・バケット(容量約41リットル)付アルミ一輪車です。【用途】・バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 商品詳細
    ノーパンクタイヤ
  • 車輪径 (mm)
    360
  • JANコード
    4939356398904
  • トラスココード
    176-4148
  • タイヤタイプ
    TR-13×3N
  • 高さ(mm)
    530
  • 長さ(mm)
    1385
  • 幅(mm)
    635
  • 容量(L)
    36
  • バケット
    ポリプロピレン
  • 質量 (kg)
    7.8
  • タイヤ幅 (cm)
    6.9

型番:

CF-2N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番JANコードタイヤタイプ高さ(mm)長さ(mm)幅(mm)
CF-2N493935639890413×3Nノーパンク(TR×3N)5301385640

CF-2Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
一輪・リヤカー
本体材質
アルミ製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
商品詳細
ノーパンクタイヤ
車輪径(mm)
360
JANコード
4939356398904
トラスココード
176-4148
タイヤタイプ
TR-13×3N
高さ(mm)
530
長さ(mm)
1385
幅(mm)
635
容量(L)
36
バケット
ポリプロピレン
質量(kg)
7.8
タイヤ幅(cm)
6.9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,208
( 23,329 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケット付アルミ運搬車です。
・バケット(容量約41リットル)付アルミ一輪車です。
【用途】
・バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
【材質】
・本体:アルミ合金
・バケット:ポリプロピレン(PP)製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ一輪車 CF-2Nの型番CF-2Nのページです。 型番CF-2Nに関する仕様情報を記載しております。
アルミ一輪車 CF-2Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ一輪車 CF-2N
アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
メーカーハラックス長谷川工業神戸車輛製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,208100,12898,718 -11,216 -11,397 -10,890 -
通常出荷日2日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ一輪・リヤカー-----
本体材質アルミ製-----
均等荷重(kg)100-----
本体/オプション本体-----
商品詳細ノーパンクタイヤ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト