17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク

通常単価(税別)
12,100
税込単価
13,310
通常出荷日:4日目

【特長】・VAL6PK2専用の放熱ディスクです【材質】・SUS302B・ステンレス

詳細を確認

ご注意

  • 放熱ディスクに亀裂・変形がある場合は早めの交換をお勧めします。

型番:

50346201001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50346201001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
185-4410
質量(g)
1000.0
適合機種
VAL6PK2
材質1
SUS302B
材質2
ステンレス
径(mm)
Φ337

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50346201001

トラスココード

質量(g)

適合機種

径(mm)

最小発注数量
185-4410
1000.0
VAL6PK2
Φ337
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,100
( 13,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VAL6PK2専用の放熱ディスクです
【材質】
・SUS302B
・ステンレス

ご注意

  • 放熱ディスクに亀裂・変形がある場合は早めの交換をお勧めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスクの型番50346201001のページです。 型番50346201001に関する仕様情報を記載しております。
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線オイルヒーター バルシックス用放熱ディスク
静岡 赤外線オイルヒーター“バルシックスKBS”
シリコンコードヒーター WPCH1
フレキシブルリボンヒーター 100W
フレキシブルリボンヒーター 250W
シリコンリボンヒーター
メーカー静岡製機静岡製機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,100148,76911,873 -10,748 -11,43814,498 -
通常出荷日4日目1日目25日目18日目18日目25日目
商品タイプその他ヒーター・ストーブヒーターヒーターヒーターヒーター
その他オプション-----
材質1SUS302B-----
材質2ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暖房用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト