ファクトリーサプライ用品技術窓口

OTOS 個人用冷却器“VP-300”

通常単価(税別)
25,326
税込単価
27,859
通常出荷日:1日目

【特長】・冷媒や電気を一切使用せず、圧縮空気のみで冷却します。・流量調節可能です。・ベストはメッシュ素...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • JANコード
    8806361509259
  • 質量(g)
    1230.000
  • トラスココード
    257-7466
  • 材質1
    ベスト:ナイロン、綿
  • 着丈(cm)
    55
  • 胴周り(cm)
    90
  • 材質2
    チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
  • オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。

型番:

VP-300-JACKET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP-300-JACKETの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
JANコード
8806361509259
質量(g)
1230.000
トラスココード
257-7466
材質1
ベスト:ナイロン、綿
着丈(cm)
55
胴周り(cm)
90
材質2
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VP-300-JACKET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,326
( 27,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷媒や電気を一切使用せず、圧縮空気のみで冷却します。
・流量調節可能です。
・ベストはメッシュ素材ですので、この上に密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。
・ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。
・コンプレッサーとの接続部は20PHです。
・温風の排出がありません。
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業。
・溶接作業時に。
・酷暑時の熱中症予防。
【材質】
・ベスト:ナイロン、綿
・チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
  • オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS 個人用冷却器“VP-300”の型番VP-300-JACKETのページです。 型番VP-300-JACKETに関する仕様情報を記載しております。
OTOS 個人用冷却器“VP-300”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OTOS 個人用冷却器“VP-300”
OTOS 個人用冷却器“VP-300”用交換冷却器
冷却用内装"クール用心帽"
冷却服 TC-2000V
持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー
持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー
メーカーOTOSOTOS福徳産業重松製作所PERVORMANCEPERVORMANCE
通常価格25,32621,9412,232481,92140,62440,621
通常出荷日1日目2日目1日目18日目1日目1日目
商品タイプ胴周り用品その他頭周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
----
JANコード88063615092598806361509242----
質量(g)1230.000234.000----
トラスココード257-7466257-7465----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト